;

Horizontale Schiebewand HSW FLEX Therm

Unique ref.: HSW-FLEXTHERM_001-1
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Dividing
Produkt Gruppe: Movable Glass Partitions
Publishing Datum: 2015-01-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
  • Horizontale Schiebewand mit Isolierglas und rundum thermisch getrennten Profilen
  • Unterschiedliche Parksituationen realisierbar
  • Bodenprofil mit thermischer Trennung und Wasserführung (optional)
  • Laufschiene mit optional erhältlicher thermischer Trennung
  • Thermische Trennung Profilsystem Dämmwert UW von ca. 1,5 W/m²K (bei Standard-Isolierglas)
  • Erfüllt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung
  • Kombinierbar mit Türschließer TS 92, ITS 96 3–6, Stoßgriffen, ISEO Mehrfachverriegelung
  • Bedienung mit einer Hand und einem Dreh des Riegels zwischen Tür- und Schiebefunktion wechseln, ohne Bücken oder Kurbeln
  • Dreh-Schiebeflügel ausgestattet mit einem Türschließer ITS 96 3–6
  • Um 40 % verbesserter Wärmedämmwert (im Vergleich zum Vorgängermodell)
  • Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1 and DIN EN ISO 10077-2
  • Dauerhaftigkeit DIN 1527 Klasse 3 (25000 cycles) für Schiebeflügel > 100kg
  • Anprall DIN EN 13049 Klasse 3
  • Korrosion DIN EN 1670 Klasse 3
  • Produkt voraussichtlich verfügbar ab Ende 2015
dormakaba - www.dormakaba.com


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Folding
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Doors
UNSPSC Code: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Beschreibung: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-80
NBS Reference Beschreibung: Sliding Stacking Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Name Wert
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.