;

Sicherheitskarusselltür Geryon SRD-C01

Unique ref.: Geryon_SRD-C01
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Special Doors
Höhe (mm): 2300
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
  • Gesamthöhe = 2.300 mm; Durchgangshöhe = 2.100 mm; Korpusoberteil 200 mm
  • Korpusseitenteile mit Stahl bzw. Edelstahlunterkonstruktion metallverkleidet,
  • alternativ verglast (s.u.).
  • Sicherheitsleisten an den Gegenschließkanten.
  • Obere staubdichte Abdeckung aus Aluminiumblech roh.
  • Zwei Wartungsklappen im unteren Deckenblech (äußere Wartungsklappe durch
  • bauseitigen Profilhalbzylinder abschließbar).
  • Türflügelkreuz mit umlaufenden LeichtmetallprofilenT56 mm.
  • Verglasung s.u.
  • Mit Dichtbürsten.
  • Bügelgriffe schwarz.
  • Horizontale und vertikale Sicherheitsleisten an den Türflügeln.
  • Pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton.
  • Positionsregelantrieb PR-1 für automatische Zugangskontrolle.
  • Start durch Handanstoß nach Freigabesignal.
  • Sensorik in der Decke überwacht das Sperrsegment, inklusive Befreientaster.
  • Bei Netzausfall: Grenzpunktverriegelung verriegelt.
  • Signalanlage rot/grün (bei 180° Aufteilung) in einer Edelstahlkonsole innen und
  • außen am Eckprofil angebaut.
  • Ein Not-Halt Schalter (Innen) angebaut am Eckprofil. Bei vorhandenem
  • außenlaufenden Nachtverschluss auf Standsäule oder Nachtverschlussflügel
  • montiert (elektrischer Anschlusssatz NV erforderlich).
  • Steuerung in der Anlage integriert.
  • Stromversorgung 230 V 50 Hz.
  • Auf fertigen Fußboden FFB, Bodenebenheit nach DIN 18202 max. ± 2 mm.


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Revolving

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.