;

Schwenktür Charon HSD-E03

Unique ref.: Charon_HSD-E03
Marke: dormakaba Group
Produkt Familie: Entrance
Produkt Gruppe: Special Doors
Breite (mm): 970
Höhe (mm): 900
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)
  • Rohrsäule aus Edelstahl AISI 304 Ø 140 mit hohem Glaselement, ESG 10 mm mit
  • gerader Griffstange. Flügelradius 900 mm, Oberkante Flügel 900 mm.
  • Flügelradius 900 mm, Oberkante Flügel 900 mm
  • Verriegelung, Antrieb u. Zahnhaltebremse in der Rohrsäule eingebaut.
  • Variante A: Durchgangsseite einwärts rechts.
  • Edelstahl seidenmatt geschliffen.
  • Funktion Typ 2 Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb / 2 Richtungen elektronisch
  • gesteuert, in Ein- und Ausgangsrichtung jeweils 90° öffnend.
  • Steuerung im externen Schaltkasten H = 283 / B = 168 / T = 115 (mm).
  • Stromversorgung 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Auf fertigen Fußboden FFB gedübelt, Bodenebenheit nach DIN 18202 max.
  • ± 2 mm.
  • Für Außenaufstellung nicht geeignet!
  • Fluchtweggeeignet in Kombination mit Nottaster und Flucht- und
  • Rettungswegbaugruppe (siehe Allg.Zubehör). Zusätzliche Standsäule für
  • Nottaster erforderlich!
  • Einbau von Leser und Signalleuchten bauseits in separater Leserstandsäule.


Material 1: Metal
Material 2: Glass
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Doors - Door sets

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.