| Unique ref.: | AirQ_RSDR_CFX |
|---|---|
| Marke: | Airzone |
| Produkt Familie: | AirQ |
| Produkt Gruppe: | Air Grille |
| Publishing Datum: | 2017-11-17 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Installationsanleitung: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RSDR_A4_EN.pdf |
| Ausschreibungstexte: | |
| Produkt Zertifizierung: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Technische Beschreibung: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RSDR.zip |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de/airzone/product/airq_rsdr_cfx
| Material 1: | Aluminium |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Spain |
| Hergestellt in: | Spain |
| BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Kanalsysteme |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Distribution Control Element |
| UNSPSC Name: | Air diffusers |
| UNSPSC Code: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Code: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Code: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Code: | 65-80 |
| NBS Reference Beschreibung: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass-Nummer: | 23-33 49 00 |
| OmniClass-Bezeichnung: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Name | Wert |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Name | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®