Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Horseshoe Kitchen

Unique Ref.: Kitchen_Type03
Hersteller: Marbodal
Produkt Familie: Showcase
Produkt Gruppe: Horseshoe Kitchen
Höhe (mm): 2278
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Showcase (Modell)
Download (2)
Door Arkitekt Plus
- Flat with slightly rounded edge.
- 19mm MDF.
- Color NCS S 1002-Y, water-based UV- hardened.
- Nordic Swan Ecolabel.

Showcase Horseshoe Kitchen


Material 1: MDF
Material 2:
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden

BIMobject Kategorie: Kitchen - Cabinets
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Cabinets
UNSPSC Code: 30161801
Uniclass 2.0 Code: PR-35-77-44
Uniclass 2.0 Beschreibung: Kitchen Cupboards
OmniClass-Nummer: 23-21 19 15 33 11
OmniClass-Titel: Residential Kitchen Specialty Casework
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Cabinets

Name Wert
Cabinet Material MDF
Color White
Door Drawer Material MDF

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.