Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Multi V5 UXA

Unique Ref.: UXA
Hersteller: LG ELECTRONICS
Produkt Familie: Outdoor unit
Produkt Gruppe: VRF
Breite (mm): 930
Höhe (mm): 1690
Tiefe (mm): 760
Publishing Datum: 2018-07-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Material 1: Steel
Material 2: Copper
Designed in: South Korea
Hergestellt in: South Korea
Gewicht (Kg): 215

BIMobject Kategorie: HVAC - Air Conditioning
IFC Klassifikation: Air Terminal
UNSPSC Name: Air conditioners
UNSPSC Code: 40101701
NBS Reference Code: 65-80-05
NBS Reference Beschreibung: Air Conditioning Systems
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Name Wert
Cooling Capacity 33.6
Depth 760
Heating Capacity 37.8
Height 1690
Material Steel
Weight 215
Width 930

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.