Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Fenster Janisol Arte 2.0, 1-flg. - Dreh - auswärts öffnend

Unique Ref.: janisol_arte_20_single_vent_side_hung_outside
Hersteller: Jansen AG
Produkt Familie: Steel windows, insulated
Produkt Gruppe: Janisol Arte 2.0
Breite (mm): 1010
Höhe (mm): 2410
Tiefe (mm): 60
Publishing Datum: 2018-01-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (12)
Die zweite Generation des Fenstersystems Janisol Arte wartet neu mit Profilen in Edelstahl sowie Corten-Stahl und einem breiteren Profilsortiment auf. Die integrierte Dichtungsnute vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung. Zudem ist eine grosse Auswahl an Glasleisten in den verschiedensten Werkstoffen erhältlich. Die grosse Vielfalt an Öffnungsarten eignet sich hervorragend für die Sanierung historischer Fenster aber auch für den modernen Wohnungsbau. Mit den schmalen Profilansichtsbreiten von lediglich 25 bzw. 40 mm bei Festverglasungen und einer Bautiefe von 60 mm können feine und dennoch stabile Konstruktionen mit einem hohen Glasanteil und bester Wärmedämmung realisiert werden.

Planungsvorteile:
• Elementdicken von 20 bis 47 mm
• Uw-Wert ab 0.8 W/m2K
• Fensterverschluss mit Mehrfachverrieglung
• Neue Werkstoffe für Profile: Edelstahl und Corten

Werkstoffe / Oberfläche:
• Bandverzinkter Stahl
• Edelstahl 1.4401
• Corten

Fenster-Typen / Öffnungsarten:
• Dreh- und Stulpfenster 1- und 2-flügelig nach innen und aussen öffnend
• Kippfenster nach innen öffnend
• Klapp- und Senkklappfenster nach aussen öffnend
• Schwingflügelfenster
• Festverglasung

Ausstattungen:
• Mehrfachverriegelung
• Variante aufgesetzter Beschlag
• Elektrische Antriebe

Besondere technische Merkmale:
• Bautiefe 60 mm
• Sehr schmale Ansichtsbreiten:
• Festverglasung 25 mm
• Fensterflügel 40 mm
• Fensterstulpausbildung 60 mm
• Einfache Verarbeitung
• Fenstergrössen bis 1000x2400 mm


Prüfnachweise:
• CE-Kennzeichnung nach Produktnorm EN 14351-1
• Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C5 (1600 Pa)
• Schlagregendichtheit bis Klasse 9A (600 Pa)
• Schallschutz bis 45 dB
• Wärmedurchgangskoeffizient Uf ab 1.9 W/m2K
• Luftdurchlässigkeit Klasse 4
• Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen erfüllt
• Mechanische Festigkeit Klasse 4
• Gefährliche Substanzen nach ISO 16000 erfüllt
• Dauerfunktion Klasse 4 (50'000 Zyklen)
• Stossfestigkeit Klasse 4
• Vorgefertigte absturzsichernde Verglasung DIN 18008-4 erfüllt


Material 1: Steel
Material 2: Stainless steel
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Switzerland
Gewicht (Kg): 78

BIMobject Kategorie: Windows - Other
IFC Klassifikation: Window
UNSPSC Name: Windows
UNSPSC Code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Beschreibung: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Beschreibung: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Beschreibung: Windows
COBIe Type Category: Window
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands