Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parking PRO Barrier
Parking PRO Barrier

    Parking PRO Barrier

    4.9 von 5 Sternen4.9(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Parking Pro-Barriere wurde speziell für Anwendungen an Orten mit hohem Verkehrsaufkommen und für intelligente Parksysteme entwickelt.
    Es garantiert schnelle Öffnungszeiten, lange Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Qualität sowie herausragendes Design , äußerst niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung und eine Vielzahl weiterer Funktionen. Kurz gesagt: Parkschranken sind die erste Wahl für Parkhausbetreiber und Lösungsanbieter (OEMs), die ein zuverlässiges Zugangskontrollsystem bereitstellen möchten.

    Für unsere weltweiten Kunden mit Ausnahme derjenigen mit Sitz in Nordamerika heißt das Schrankenmodell Pro: Sein Gehäuse ist 915 mm hoch und es verwendet einen Arm mit einer sanften Kurve, der als „VarioBoom“ bekannt ist.

    Für nordamerikanische Kunden heißt das Schrankenmodell Pro M: Sein Schrank ist 1115 mm hoch und es verwendet einen geraden Schrankenarm namens „MicroBoom“.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparking-pro-barrier
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeParking Barriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inBulgarien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • OmniClassNummer23-39 11 11 15
    • OmniClassTitelTraffic Barriers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Ozeanien Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit