Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Halloween Pumpkin

Unique Ref.: Halloween-Pumpkin
Hersteller: BIMobject (Demo)
Produkt Familie: Charity
Produkt Gruppe: Children of the World
Breite (mm): 300
Höhe (mm): 250
Tiefe (mm): 300
Publishing Datum: 2013-12-31
Versionsnummer: 1
Typ:
Download (7)
Happy Halloween!



/BIMobject® Team

gdfhoshdgshdg


Material 1: Organic
Material 2: Organic
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Sweden
Gewicht (Kg): 12

BIMobject Kategorie: Landscaping - Other
IFC Klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC Name: Lamps and lightbulbs
UNSPSC Code: 391016

BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Name Wert
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.