| Unique ref.: | 31780000 |
|---|---|
| Marke: | hansgrohe |
| Produkt Familie: | Focus E |
| Produkt Gruppe: | Kitchen mixers |
| Breite (mm): | 52 |
| Höhe (mm): | 212 |
| Tiefe (mm): | 259 |
| Publishing Datum: | 2019-03-20 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31780000 |
|---|---|
| Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31780000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--31780000 |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: | 4011097503264 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de-at/hansgrohe/product/31780000
| Material 1: | Chrome |
|---|---|
| Material 2: | |
| Designed in: | Germany |
| Hergestellt in: | Germany |
| Gewicht (kg): | 1.61 |
| BIMobject Kategorie: | Kitchen - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC Name: | Sanitary ware |
| UNSPSC Code: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_84 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Sink taps |
| NBS Reference Code: | 31-75 |
| NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
| OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.