| Unique ref.: | SD_AL501 |
|---|---|
| Marke: | dormakaba Group |
| Produkt Familie: | Doors |
| Produkt Gruppe: | Sliding Doors |
| Publishing Datum: | 2018-05-15 |
| Versionsnummer: | 1 |
| Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
| Produktbeschreibung: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Installationsanleitung: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt Zertifizierung: | |
| Technische Beschreibung: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/511798/38e41aefc6b3beaad1ab6f8b2e8... |
| Anleitungsvideo: | |
| GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://bimobject.com/de-at/dorma/product/sd_al501
| Material 1: | Aluminium |
|---|---|
| Material 2: | Glass |
| Designed in: | Australia |
| Hergestellt in: | Australia |
| BIMobject Kategorie: | Türen - Schiebetüren |
|---|---|
| IFC Klassifikation: | Door |
| UNSPSC Name: | Automatic doors |
| UNSPSC Code: | 30171510 |
| Uniclass 1.4 Code: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Beschreibung: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code: | SS-25-30-20-77 |
| Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sliding Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Code: | Ss_25_30_20_77 |
| Uniclass 2015 Beschreibung: | Sliding doorset systems |
| NBS Reference Code: | 25-30-20-77 |
| NBS Reference Beschreibung: | Sliding Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 16 73 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Composite Doors |
| OmniClass-Nummer: | 23-17 11 19 13 |
| OmniClass-Bezeichnung: | Sliding Composite Doors |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Click these links for more information from AEC Daily
| Name | Wert |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Name | Wert |
|---|---|
| Cladding Material | Solid Aluminium |
| Material | frameless glass ; solid core timber ; custom type doors |
| Thickness | 152 |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.