Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Unique ref.: minerale_reboco_externo
Producent.: Weber Saint-Gobain BR
Produkt familie: Wall
Produkt gruppe: Textures for façades
Publiceringsdato: 2018-03-06
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Hoved materiale: Cement
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Walls - External Walls
IFC klassifikation: Wall
UNSPSC navn: Exterior finishing materials
UNSPSC kode: 3015
Uniclass 1.4 Kode: JJ1
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kode: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Beskrivelse: Plasters and renders
NBS Reference Kode: 55-64-12
NBS Reference Beskrivelse: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass-nummer: 23-15 15 27
OmniClass-betegnelse: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Navn Værdi
Material Cementitious

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt