Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

Delta skærmvæg badekar 85

Unique ref.: DeltaSkarmBad85
Producent.: Svedbergs
Produkt familie: Delta
Produkt gruppe: Showers
Bredde (mm): 850
Højde (mm): 1440
Dybde (mm): 6
Publiceringsdato: 2017-11-28
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (8)
Består af en oplukkelig dør med transparent tætningsliste ved badekarret kant. Hærdetsikkerhedsglas 6 mm. Vægprofilerne giver mulighed for rørgennemføring 30 mm fra væggen. Højde 144 cm.

Hærdet sikkerhedsglas 6mm. Klart glas. Profilfarve: Alu mat


Hoved materiale: Glass
Sekundær materiale: Aluminium
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Sanitary - Showers
IFC klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC navn: Showers
UNSPSC kode: 30181503
Uniclass 1.4 Kode: L7214
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Showers
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Beskrivelse: Showers
NBS Reference Kode: 35-06-79
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass-nummer: 23-31 17 00
OmniClass-betegnelse: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Navn Værdi
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt