Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

Rockfon Eclipse Triangle

Unique ref.: 22765
Producent.: Rockfon
Produkt familie: Islands
Produkt gruppe: Eclipse
Publiceringsdato: 2017-12-14
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)
  • Innovative og æstetisk elegante akustiske flåder med en attraktiv glat overflade. Designmulighederne er ubegrænsede med det alsidige udvalg af stenuldsflåder, som fås i et ubegrænset antal former og farver.
  • Hurtig og nem at installere, ideel til områder, hvor et traditionelt nedhængt loft ikke kan monteres.
  • Højt lydabsorberende og formstabil selv ved en luftfugtighed på op til 100 %;


Hoved materiale: Stone Wool
Sekundær materiale: Steel
Designet i: Denmark
Prouceret i:

BIMobject kategori: Construction - Ceilings
IFC klassifikation: Ceiling
UNSPSC navn: Ceiling panels
UNSPSC kode: 30161602
Uniclass 1.4 Kode: L541
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kode: SS-20-25
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kode: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Beskrivelse: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kode: 20-25
NBS Reference Beskrivelse: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
OmniClass-nummer: 23-15 13 21
OmniClass-betegnelse: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Navn Værdi
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt