Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

ART - RV ART GEO TERRACOTA 15,4X15,4

Unique ref.: 85050000
Producent.: Roca
Produkt familie: WALL TILE
Produkt gruppe: ART
Bredde (mm): 154
Højde (mm): 7
Dybde (mm): 154
Publiceringsdato: 2018-02-08
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale:
Designet i: Brazil
Prouceret i: Brazil

BIMobject kategori: Building Materials - Tiles
IFC klassifikation: Covering
UNSPSC navn: Tiles and flagstones
UNSPSC kode: 301317
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Dette produkt fås i:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
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
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Navn Værdi
Application Dry Internal Areas
Color Brown
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt