| Unique ref.: | 31607000 |
|---|---|
| Producent.: | hansgrohe |
| Produkt familie: | Focus |
| Produkt gruppe: | Basin mixers |
| Bredde (mm): | 56 |
| Højde (mm): | 177 |
| Dybde (mm): | 166 |
| Publiceringsdato: | 2017-03-14 |
| Versions nummer: | 1 |
| Type: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
|---|---|
| Installation instruktioner: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt certificering: | |
| Teknisk beskrivelse: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| Instruktionsvideo: | |
| GTIN kode: | 4011097679433 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://bimobject.com/da/hansgrohe/product/31607000
| Hoved materiale: | Chrome |
|---|---|
| Sekundær materiale: | |
| Designet i: | Germany |
| Prouceret i: | Germany |
| Vægt netto (kg): | 1.79 |
| BIMobject kategori: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kode: | 35-06-82 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
| OmniClass-betegnelse: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31607000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31607000 |
| COBie.Type.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt