Vi bruger cookies til at levere vores tjenester

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies

Toilet Nautic 5510

Unique ref.: GB115510
Producent.: Gustavsberg
Produkt familie: Nautic
Produkt gruppe: Toilet
Bredde (mm): 345
Højde (mm): 860
Dybde (mm): 650
Publiceringsdato: 2016-08-23
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Hoved materiale: Porcelain
Sekundær materiale: Plastic
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Sanitary - Toilets
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilets
NBS Reference Kode: 35-65-90-97
NBS Reference Beskrivelse: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-nummer: 23-31 19 00
OmniClass-betegnelse: Toilets
Dette produkt fås i:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

Alle BIM-objekter er rigtige produkter fra rigtige producenter bekræftet og godkendt