| Unique ref.: | MotAirDiffusion_RINT_CFMRE |
|---|---|
| Producent.: | Airzone |
| Produkt familie: | MotAirDiffusion |
| Produkt gruppe: | Motorized Air Grille |
| Publiceringsdato: | 2017-11-17 |
| Versions nummer: | 1 |
| Type: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Installation instruktioner: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/Airzone/Difusion_motorizada/DM_RIN... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt certificering: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_motorized_air_di... |
| Teknisk beskrivelse: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_RINT_MRE.zip |
| Instruktionsvideo: | |
| GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://bimobject.com/da/airzone/product/motairdiffusion_rint_cfmre
| Hoved materiale: | Aluminium |
|---|---|
| Sekundær materiale: | |
| Designet i: | Spain |
| Prouceret i: | Spain |
| BIMobject kategori: | HVAC - Rørarbejde |
|---|---|
| IFC klassifikation: | Distribution Control Element |
| UNSPSC navn: | Air diffusers |
| UNSPSC kode: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kode: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kode: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kode: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kode: | 65-80 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass-nummer: | 23-33 49 00 |
| OmniClass-betegnelse: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®