Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Číslo položky: zurn-z6957-sd
Výrobce: Zurn Industries
Kategorie produktu: Finish Plumbing
Skupina produktu: Soap Dispensers
Datum publikování: 2018-03-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Popis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Popis: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Popis: Soap dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Popis: Soap Dispensers
Číslo OmniClass: 23-31 25 29 13
Název OmniClass: Hand Soap Dispensers
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Název Hodnota
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny