Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

SK Ytong Internal Wall U=0,34 W/(m²K) d=310 mm Ytong Univerzal PDK R=2,9231 m²K/W

Číslo položky: COM_SK_Ytong_Univerzal_PDK_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 310
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Tvárnica pre obvodové a vnútorné nosné murivo Ytong Univerzal 300 mm PDK.
Ytong Univerzal spolu s ostatnými prvkami systému Ytong vytvára jedinečné a jednoduché riešenie pre stavbu vášho domu s minimalizáciou vplyvu tepelných mostov.
Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti.
Dobré tepelnoizolačné vlastnosti.
Vhodné pre murivo s dodatočným zateplením.

Skladba stěny - U=0,34 W/(m²K) - R=2,9231 m²K/W:

5 mm Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná, GTIN 4054649007698
300 mm Murivo - Ytong Univerzal / 300 PDK, GTIN: 4054640033115
5 mm Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná, GTIN 4054649007698

Tvárnica pre nosné murivo Ytong Univerzal 300 mm PDK.
Tvárnica z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.
Nosné i nenosné obvodové steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných i viacpodlažných budov.
Tvárnica s dvojitým perom, drážkou a úchopovými kapsami (PDK).
Dĺžka/šírka (hrúbka): ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Presné murovanie na tenké maltové lôžko hrúbky 1–3 mm. Vymaltovanie celej ložnej škáry tenkovrstvovou murovacou maltou Ytong. Pre nanášanie malty používať výhradne presné ozubené lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Pre založenie muriva použiť zakladaciu maltu Ytong.
Trieda A1 - nehorľavé.
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná pre interiér.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Slovakia
Vyrobeno: Slovakia

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L32
Uniclass 1.4 Popis: Masonry
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 310

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny