Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

SK Ytong Internal Wall U=0,42 W/(m²K) d=310 mm Ytong Statik R=2,1177 m²K/W

Číslo položky: COM_SK_Ytong_Internal_R-2_1177_U-0_42_d-310_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 310
Datum publikování: 2018-01-02
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou Ytong Statik 300 mm PD.
Ytong Statik spoločne s ostatnými prvkami systému Ytong vytvára jedinečné a pritom jednoduché riešenie pre stavbu vášho domu.
Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti.
Vhodné pre jednovrstvové nosné murivo.

Skladba stěny - U=0,42 W/(m²K):

5 mm Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná, GTIN 4054649007698
300 mm Murivo - Ytong Statik / 300 PD, GTIN: 4054640025387
5 mm Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná, GTIN 4054649007698

Tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou Ytong Statik 300 mm PD.
Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.
Nosné i nenosné vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných a viacpodlažných budov.
Tvárnice s dvojitým perom a drážkou (PD).
Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Presné murovanie na tenké maltové lôžko hrúbky 1–3 mm. Maltovanie celej ložnej a styčnej špáry tenkovrstvou lepiacou maltou Ytong. Na nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Na založenie muriva použiť Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.
Trieda A1 - nehorľavé.
Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Slovakia
Vyrobeno: Slovakia

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 310

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny