Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

ES Ytong Internal Wall R=1,47 m²K/W d=156 mm Ytong TABIQUE 15/500

Číslo položky: COM_ES_Y_TABIQUE_15_500_U_0-68_d_156
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 156
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Ytong TABIQUE 15 non load bearing wall has exceptional thermal, mechanical and fire protection properties. It is intended for the realization of
- internal walls for single-family houses and multi-familly and tertiary buildings
- internal walls in wet rooms
- Fire-protection partition walls in public or commercial buildings and tunnels.
Its lightness and ease of handling make it particularly suitable for renovation and extension projects.

Construction - U = 0,68 W/(m²K):
- 3 mm interior plaster
- 150 mm Ytong TABIQUE 15 - GTIN: 4054640016088
- 3 mm interior plaster

Ytong TABIQUE 15 non load bearing wall has a thermal resistance of 1,4728 m²K/W.
Masonry of group 1 according the EN 1996, the assembly is realized with thin bed mortar joints.
The surface is classified Rt1 according to the NF DTU 26.1
Rcn = 4,50 MPa, fb = 4,25 MPa, fk = 2,74 MPa
Density = 500 kg/m3
Surface mass = 81 kg/m²
Fire performance : A1, EI 240, HCM 120
Maximum height of non load bearing walls = 4,40 m
Sound attenuation Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-5) dB


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Spain
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Andorra
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Color white
Depth 156
Recyclable yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.es/certificados_1216.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.es/ecologia_y_salud.php
Width 156

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny