Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

CZ Ytong interiér zdivo U=0,34 W/(m²K) d=310 mm Ytong Univerzal PDK R=2,9231 m²K/W

Číslo položky: COM_CZ_Ytong_Univerzal_PDK_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 310
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (10)
Tvárnice pro obvodové a vnitřní nosné zdivo Ytong Univerzal 300 mm PDK.
Ytong Univerzal společně s ostatními prvky systému Ytong vytváří jedinečné a přitom jednoduché řešení pro stavbu vašeho domu.
Unikátní kombinace pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti.
Vhodné pro jednovrstvé obvodové zdivo s dodatečným zateplením.

Skladba stěny - U=0,34 W/(m²K) - R=2,9231 m²K/W:

5 mm Ytong vnitřní omítka tepelněizolační, GTIN 4054649007698
300 mm Zdivo - Ytong Univerzal / 300 PDK, GTIN: 4054640033115
5 mm Ytong vnitřní omítka tepelněizolační, GTIN 4054649007698

Tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností Ytong Univerzal 300 mm PDK.
Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.
Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.
Tvárnice s dvojitým perem a drážkou, a úchopovými kapsami (PDK).
Délka/šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Přesné zdění na tenké maltové lože tloušťky 1–3 mm. Maltování celé ložné spáry tenkovrstvou zdící maltou Ytong. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Pro založení zdiva použít zakládací maltu Ytong.
Třída A1 - nehořlavé.
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Czech Republic
Vyrobeno: Czech Republic

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 310

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny