Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

CZ Ytong nezatížené zdivo U=0,94 W/(m²K) d=110 mm Ytong Klasik R=1,0669 m²K/W

Číslo položky: COM_CZ_Ytong_Klasik_Internal_R-1_0669_U-0_94_d-110_mm
Výrobce: Ytong
Kategorie produktu: Ytong AAC
Skupina produktu: Composite
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 110
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (10)
Tvárnice pro příčky a výplňové zdivo Ytong Klasik 100 mm hladké.
Ytong Klasik společně s ostatními prvky systému Ytong vytváří jedinečné a přitom jednoduché řešení pro stavbu vašeho domu.
Unikátní kombinace pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti.
Vhodné pro jednovrstvé nenosné zdivo.

Skladba stěny - U=0,94 W/(m²K) - R=1,0669 m²K/W:

5 mm Ytong vnitřní omítka tepelněizolační, GTIN 4054649007698
100 mm Zdivo - Ytong Klasik / 100 hladké, GTIN: 4054640009073
5 mm Ytong vnitřní omítka tepelněizolační, GTIN 4054649007698

Tvárnice pro příčky a výplňové zdivo Ytong Klasik 100 mm hladké.
Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I.
Nenosné vnitřní stěny, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.
Tvárnice hladká.
Délka/šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm.
Přesné zdění na tenké maltové lože tloušťky 1–3 mm. Maltování celé ložné a styčné spáry tenkovrstvou zdící maltou Ytong. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Pro založení zdiva použít zakládací maltu Ytong.
Třída A1 - nehořlavé.
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační.


Materiál hlavní: Aerated concrete
Sekundární materiál: Plaster
Navrženo: Czech Republic
Vyrobeno: Czech Republic

BIMobject kategorie: Walls - Internal Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Popis: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Popis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Popis: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Popis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Číslo OmniClass: 23-13 35 21 13
Název OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Název Hodnota
Application Internal wall
Color white
Depth 110
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 110

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny