Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

MINERAL TEXTURE CONCRETE Monocouche system for pre-cast concrete walls

Číslo položky: textura_mineral_pre-cast_concreto
Výrobce: Weber Saint-Gobain BR
Kategorie produktu: Wall
Skupina produktu: Textures for façades
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of a decorative render (monocapa concreto) for pre-cast concrete walls systems.

This system is indicated for decorative mineral finishing for pre-cast concrete walls, with no need of adhesion promoters.


Materiál hlavní: Cement
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Walls - External Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Exterior finishing materials
UNSPSC kód: 3015
Uniclass 1.4 Kód: JJ1
Uniclass 1.4 Popis: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Popis: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Popis: Plasters and renders
NBS Reference Kód: 55-64-12
NBS Reference Popis: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Číslo OmniClass: 23-15 15 27
Název OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Název Hodnota
Material Cementitious

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny