Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Číslo položky: minerale_reboco_externo
Výrobce: Weber Saint-Gobain BR
Kategorie produktu: Wall
Skupina produktu: Textures for façades
Datum publikování: 2018-03-06
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Materiál hlavní: Cement
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Walls - External Walls
IFC klasifikace: Wall
UNSPSC název: Exterior finishing materials
UNSPSC kód: 3015
Uniclass 1.4 Kód: JJ1
Uniclass 1.4 Popis: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Popis: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Popis: Plasters and renders
NBS Reference Kód: 55-64-12
NBS Reference Popis: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Číslo OmniClass: 23-15 15 27
Název OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Název Hodnota
Material Cementitious

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny