Číslo položky: | rheatherm-600 |
---|---|
Výrobce: | VPI |
Kategorie produktu: | ITE |
Skupina produktu: | Rhéatherm |
Šířka (mm): | 1200 |
Výška (mm): | 600 |
Datum publikování: | 2018-01-03 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Objekt |
RHEATHERM 600 is an External Thermal Insulation Composite System (ETICS) developped by Vicat Produits Industriels (VPI) which is made of a thin hydraulic undercoat containing fibres, reinforced with glass fibres meshes, and applied directly to the insulating panels of expanded polystyrene (white or graphite), bonded or mechanically fixed with anchors or by profile on the wall (concrete or masonry, new or existing walls). RHEATHERM 600 is consistent with the fire regulation by installing rockwool bands. Fit for all kinds of buildings (public-access building, collective dwelling, etc.).
Finishing is ensured by:
- a coating based on organic resin (CRÉPILOR), siloxane (LITHOCOLOR) or organo-siloxane (CRÉPILANE) available in 680 colors
- an acrylic binder paint (FLEXODERM) available in 680 colors,
- a thick mineral coating based on lime (RÉNOPASS CHAUX GF / GM, RHÉAJET) available in 59 colors.
Produktu - url: | http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/I.T.E/Les-systemes-VPI/Systeme-Rheath... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/I.T.E/Les-systemes-VPI/Systeme-Rheath... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/I.T.E/Documents-de-reference |
Technický popis: | http://www.vpi.vicat.fr/Le-catalogue/I.T.E/Les-systemes-VPI/Systeme-Rheath... |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=yuctHcvklIg |
EAN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://bimobject.com/cs/vpi/product/rheatherm-600
Materiál hlavní: | Insulation |
---|---|
Sekundární materiál: | Organic |
Navrženo: | France |
Vyrobeno: | France |
BIMobject kategorie: | Building Materials - Insulation |
---|---|
IFC klasifikace: | Building Element |
UNSPSC název: | Insulation |
UNSPSC kód: | 3014 |
Uniclass 1.4 Kód: | JM21 |
Uniclass 1.4 Popis: | Insulation with rendered finish |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-55-64-42 |
Uniclass 2.0 Popis: | Insulating Plasters |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_25_71_63_26 |
Uniclass 2015 Popis: | Expanded polystyrene (EPS) boards |
NBS Reference Kód: | 55-64-42 |
NBS Reference Popis: | Insulating Plasters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 24 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Exterior Insulation and Finish Systems |
Číslo OmniClass: | 23-13 25 19 11 11 11 |
Název OmniClass: | Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Název | Hodnota |
---|---|
Flame Spread Index | Euroclass B-s2, d0 ; Euroclass A2-s1, d0 |
Installation | Mechanically Attached ; Fully Adhered |
Material | EPS ; PSE ; Polystyrene |
Thermal Insulance | Lambda = 0,031 W/m·K ; Lambda = 0,038 W/m·K |
Thermal Resistance | 0.60 — 9.65 m²K/W |
Thickness | 20 mm — 300 mm |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny