Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Infinite Rail (TMIR Series) Door - TMIR6000

Číslo položky: TMIR6000
Výrobce: TruStile Doors
Kategorie produktu: Modern Doors
Skupina produktu: Infinite Rail
Datum publikování: 2017-12-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: MDF
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Doors - Swing
IFC klasifikace: Door
UNSPSC název: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Popis: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Popis: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Popis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Popis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Číslo OmniClass: 23-17 11 00
Název OmniClass: Doors
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Název Hodnota
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
STC Rating Up to 34 STC
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"
Warranty Limited Lifetime

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny