Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Trimapanel® Flat - Insulated Composite/Sandwich wall panel

Číslo položky: trimapanel-flat
Výrobce: Tata Steel
Kategorie produktu: Wall Systems
Skupina produktu: Trimapanel
Datum publikování: 2016-07-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
Trimapanel® flat is an insulated, secret-fix, flat faced wall cladding that is quick and easy to install for fast build times. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno: United Kingdom

BIMobject kategorie: Walls - Sandwich Panels
IFC klasifikace: Wall
Uniclass 1.4 Kód: L5161
Uniclass 1.4 Popis: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kód: EE-25-25-10
Uniclass 2.0 Popis: External Single Skin Walls Structure
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_85_84
Uniclass 2015 Popis: Structural insulated wall panels
NBS Reference Kód: 25-25-10
NBS Reference Popis: External Single Skin Walls Structure
Číslo OmniClass: 23-13 33 15
Název OmniClass: Wall Exteriors
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
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
  • Vatican City
  • Åland Islands

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny