Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Delta bath with shower wall 85

Číslo položky: DeltaSkarmBad85
Výrobce: Svedbergs
Kategorie produktu: Delta
Skupina produktu: Showers
Šířka (mm): 850
Výška (mm): 1440
Hloubka (mm): 6
Datum publikování: 2017-11-28
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Materiál hlavní: Glass
Sekundární materiál: Aluminium
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Sanitary - Showers
IFC klasifikace: Furnishing Element
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Popis: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Popis: Showers
NBS Reference Kód: 35-06-79
NBS Reference Popis: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny