Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

COMPACT Window with roller shutter box

Číslo položky: SCOMPACT
Výrobce: Strugal
Kategorie produktu: Persianas y Compactos
Skupina produktu: STRUGAL COMPACT
Datum publikování: 2018-01-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: ABS
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: Windows - Blinds
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L4223
Uniclass 1.4 Popis: Roller blinds
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Popis: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Popis: Roller blinds
NBS Reference Kód: 58-08-72
NBS Reference Popis: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
Číslo OmniClass: 23-17 21 13 11
Název OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Název Hodnota
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny