Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Rockfon Eclipse Hexagon

Číslo položky: 22763
Výrobce: Rockfon
Kategorie produktu: Islands
Skupina produktu: Eclipse
Datum publikování: 2017-12-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
  • Inovativní a esteticky příjemné bezrámové akustické prvky s atraktivním hladkým bílým povrchem, které nabízejí maximální projektovou volnost.
  • Trendové a stylové panely Rockfon Eclipse jsou k dispozici ve čtvercových a obdélníkových estetických tvarech, které jsou řešením pro každý způsob uspořádání místnosti.
  • Rychlá a snadná montáž, ideální pro místa, kde není možné použít zavěšený strop.
  • Vysoké pohlcování zvuku a rozměrová stálost i při vlhkosti do 100%.


Materiál hlavní: Stone Wool
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Denmark
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Construction - Ceilings
IFC klasifikace: Ceiling
UNSPSC název: Ceiling panels
UNSPSC kód: 30161602
Uniclass 1.4 Kód: L541
Uniclass 1.4 Popis: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-25
Uniclass 2.0 Popis: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Popis: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kód: 20-25
NBS Reference Popis: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Číslo OmniClass: 23-15 13 21
Název OmniClass: Ceiling Panels
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
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
  • Vatican City
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Název Hodnota
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Hexagon
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny