Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

ART - RV ART WALLDECOR 15,4X15,4

Číslo položky: FYN033999
Výrobce: Roca
Kategorie produktu: WALL TILE
Skupina produktu: ART
Šířka (mm): 154
Výška (mm): 7
Hloubka (mm): 154
Datum publikování: 2018-02-08
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
Wall tile with geometric, flower and abstract design. With uniform color and satin surface. Available in Dry Grout version.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Brazil
Vyrobeno: Brazil

BIMobject kategorie: Building Materials - Tiles
IFC klasifikace: Covering
UNSPSC název: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Popis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Popis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Popis: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Popis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Číslo OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Název OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Název Hodnota
Application Dry Internal Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny