Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

FIBREXPAN® PROJISO

Číslo položky: Fibrexpan
Výrobce: PROJISO
Kategorie produktu: Thermique, Incendie, Acoustique
Skupina produktu: Isolation
Datum publikování: 2017-11-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Materiál hlavní: Mineral wool
Sekundární materiál:
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Construction - Ceilings
IFC klasifikace: Ceiling
Uniclass 1.4 Kód: L54
Uniclass 1.4 Popis: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-47
Uniclass 2.0 Popis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-47
NBS Reference Popis: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Číslo OmniClass: 23-15 13 21
Název OmniClass: Ceiling Panels
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Název Hodnota
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny