Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Číslo položky: lutron-finire-prime
Výrobce: Lutron Electronics
Kategorie produktu: General Luminaries, Directional
Skupina produktu: Ivalo Collection
Šířka (palce): 4.95
Výška (palce): 3
Hloubka (palce): 4.95
Datum publikování: 2017-07-18
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: Canada
Hmotnost netto (Lbs): 2

BIMobject kategorie: Lighting - Ceiling Mounted
IFC klasifikace: Light Fixture
UNSPSC název: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L74
Uniclass 1.4 Popis: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Popis: Luminaires And Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Popis: Luminaires And Lamps
Číslo OmniClass: 23-35 47 11
Název OmniClass: Lighting Fixtures
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny