Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Daedalus® Sculptural Chandelier

Číslo položky: lutron-daedalus-pendant
Výrobce: Lutron Electronics
Kategorie produktu: General Luminaries, Directional
Skupina produktu: Ivalo Collection
Datum publikování: 2013-11-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
A 5' long technical chandelier consisting of a 17" wide sculpture of an aluminum helical structure with glass blade articulations suspended by aircraft cable from a 22" wide disk. The sculpture is illuminated by the eight dimmable MR-11 low voltage halogen lamps - the self illumination eliminates the need for extra lamps in the room to enhance the sculptural form.

Daedalus pendant is designed for interior use in ballrooms, lobbies, atriums, reception areas, galleries, restaurants, and entryways.
  • Length: 5 ft (field adjustable)
  • Light orientation: direct
  • Lamp: 8 dimmable MR-11 low-voltage or non-dimmable LED MR-1


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Lighting - Other
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Other

Název Hodnota
Fixture Finish - Color Gloss Arctic White ; Gloss Copper ; Gloss Ebony ; Gloss Flame ; Gloss Graphite ; Gloss Lapis ; Gloss Pearl White ; Gloss Slate ; Gloss Titanium ; Matte Arctic White ; Matte Copper ; Matte Ebony ; Matte Flame ; Matte Graphite ; Matte Lapis ; Matte Pearl White ; Matte Slate ; Matte Titanium
Fixture Material Cast Aluminum and Stainless Steel Elements
Lamp - Watts per 20
Lamp Type MR11 Halogen | LED
Lamps - Number of 8
Mounting Type Ceiling Mount
Overall Length 60
Voltage 120
Weight 36

Lutron Electronics

Properties

Název Hodnota
Lamp Orientation Direct

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny