Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Konstrukční trapézový profil LTP150

Číslo položky: ltp-150
Výrobce: Lindab
Kategorie produktu: Steel profiles
Skupina produktu: Structural Decking
Šířka (mm): 840
Výška (mm): 153
Datum publikování: 2018-01-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)
Konstrukční profil pro střešní pláště se používá jako hlavní nosný prvek souvrství. Je k dispozici v pozinkovaném provedení a v lakované verzi RAL9002.

CE-certifikace v souladu s EN1090. Navrhovánání a statické hodnoty lze provádět pomocí nástroje StructuralDesigner, v souladu s EN 1993-1-3, EN 1993-1-5. Materiál S320GD+Z100 v souladu s EN 10346.


Materiál hlavní: Galvanized steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Hungary
Vyrobeno: Hungary

BIMobject kategorie: Construction - Roof
IFC klasifikace: Roof
UNSPSC název: Steel profiles
UNSPSC kód: 30102304
Uniclass 1.4 Kód: JG30
Uniclass 1.4 Popis: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Popis: Roofs Decking
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Popis: Metal profiled sheets
NBS Reference Kód: 20-10-20
NBS Reference Popis: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Číslo OmniClass: 23-13 39 33
Název OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Název Hodnota
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny