Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

38 CM DOMINO GAS HOB

Číslo položky: KHDD2-38510
Výrobce: KitchenAid
Kategorie produktu: Hobs
Skupina produktu: Domino
Šířka (mm): 380
Výška (mm): 89
Hloubka (mm): 510
Datum publikování: 2017-03-06
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (8)
The 38 cm gas hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
It features two rapid and semi-rapid gas burners so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This 38 cm gas hob features the iXelium steel that uses an advanced nanotechnology treatment, which means the hob surface is significantly more resistant to scratches, yellowing and corrosion than conventional stainless steel, without changing its natural finish. It also offers a wok adapter.
Once installed, this induction hob is perfectly aligned with your worktop.


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 9.3

BIMobject kategorie: Kitchen - Appliances
IFC klasifikace: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kód: L831
Uniclass 1.4 Popis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kód: EE-70
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Elements
NBS Reference Kód: 70
NBS Reference Popis: Electrical Elements
Tento produkt je k dispozici v:
Africa
  • Morocco
  • South Africa
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
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
  • Vatican City
  • Åland Islands
Middle East
  • Bahrain
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny