Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Pocket window 1 rail 2 leafs

Číslo položky: KLBG1R-2VTX
Výrobce: K.LINE
Kategorie produktu: Coulissants
Skupina produktu: KL-BG
Datum publikování: 2017-10-18
Číslo vydání: 2
Typ: Objekt
Stáhnout (5)
2-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Windows - Opening Slide
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L413
Uniclass 1.4 Popis: Windows
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97
Uniclass 2.0 Popis: Windows
Uniclass 2015 Kód: EF_25_30
Uniclass 2015 Popis: Doors and windows
NBS Reference Kód: 59-97
NBS Reference Popis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Číslo OmniClass: 23-17 13 00
Název OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Název Hodnota
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 900 mm — 3400 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 2-leaf ; Double ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Název Hodnota
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny