Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

InviSense moisturesensor

Číslo položky: InviSense_moisturesensor
Výrobce: InviSense
Kategorie produktu: Invisense
Skupina produktu: moisturesensor
Šířka (mm): 62
Výška (mm): 77
Hloubka (mm): 0.06
Datum publikování: 2017-06-08
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


Materiál hlavní: Plastic
Sekundární materiál: Copper
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden
Hmotnost netto (Kg): 0.0008

BIMobject kategorie: Electrical - Sensors
IFC klasifikace: Controller
Uniclass 1.4 Kód: L78616
Uniclass 1.4 Popis: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 Kód: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 Popis: Sensors and detectors
NBS Reference Kód: 16-76
NBS Reference Popis: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Detection Sensors
Číslo OmniClass: 23-27 11 21 23
Název OmniClass: Level Sensors
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny