| Číslo položky: | 71100000 |
|---|---|
| Výrobce: | hansgrohe |
| Kategorie produktu: | Logis |
| Skupina produktu: | Basin mixers |
| Šířka (mm): | 48 |
| Výška (mm): | 164 |
| Hloubka (mm): | 167 |
| Datum publikování: | 2017-03-14 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71100000 |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: | 4011097738581 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://bimobject.com/cs/hansgrohe/product/71100000
| Materiál hlavní: | Chrome |
|---|---|
| Sekundární materiál: | |
| Navrženo: | Germany |
| Vyrobeno: | Germany |
| Hmotnost netto (Kg): | 1.91 |
| BIMobject kategorie: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Popis: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
| NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Název OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Logis single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 71100000 |
| COBie.Type.ModelReference | 71100000 |
| COBie.Type.Name | Logis single lever basin mixer 100 71100000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny