Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Toilet Nautic 5510

Číslo položky: GB115510
Výrobce: Gustavsberg
Kategorie produktu: Nautic
Skupina produktu: Toilet
Šířka (mm): 345
Výška (mm): 860
Hloubka (mm): 650
Datum publikování: 2016-08-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Materiál hlavní: Porcelain
Sekundární materiál: Plastic
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Sanitary - Toilets
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Popis: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90-97
NBS Reference Popis: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Číslo OmniClass: 23-31 19 00
Název OmniClass: Toilets