| Číslo položky: | SD_HD200 |
|---|---|
| Výrobce: | dormakaba Group |
| Kategorie produktu: | Doors |
| Skupina produktu: | Sliding Doors |
| Datum publikování: | 2018-05-15 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/180156/4ebd8a1bab37be34a5067501857... |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://bimobject.com/cs/dorma/product/sd_hd200
| Materiál hlavní: | Aluminium |
|---|---|
| Sekundární materiál: | Glass |
| Navrženo: | Australia |
| Vyrobeno: | Australia |
| BIMobject kategorie: | Dveře - Posuvné dveře |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Door |
| UNSPSC název: | Automatic doors |
| UNSPSC kód: | 30171510 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-77 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Sliding Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_30_20_77 |
| Uniclass 2015 Popis: | Sliding doorset systems |
| NBS Reference Kód: | 25-30-20-77 |
| NBS Reference Popis: | Sliding Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 16 73 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Composite Doors |
| Číslo OmniClass: | 23-17 11 19 13 |
| Název OmniClass: | Sliding Composite Doors |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Click these links for more information from AEC Daily
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | automatic |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny