Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

EDGE8™ Adapter Panels, MTP®, 32F, RPS, 4 Port Panel with 4 Black Adapters

Číslo položky: corning-edge8-cp32-v1
Výrobce: Corning Optical Communications
Kategorie produktu: Conduit, Wireways, and Ducts
Skupina produktu: EDGE8™ Hardware
Datum publikování: 2017-01-19
Číslo vydání: 1
Typ:
Stáhnout (9)

EDGE8 40G jumpers allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our EDGE8 pinned trunks.

Features And Benefits

  • Installation
    Can be installed or removed from the front or rear of a housing
  • Key identifiers
    Gray color for easy identification as a Base-8 component
  • Network upgrades
    Facilitate in easy-open containers
  • 32-fiber Panel
    Provide MTP connection points between trunks and harness or extender trunks
  • 12 color-coded mechanical key positions
    Prevents mismatch of networks
  • Keyed and non-keyed connectors and adapters
    Provide security in network panel
  • Adapter options
    Adapters are colored to provide network segmentation
  • 32F Panel
    Provide MTP connection points between trunks and
    harnesses or extender trunks


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:

BIMobject kategorie: Electronics - Installations
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Název Hodnota
Adapter Color Back Black
Adapter Color Front Black
Adapter Type Back MTP®
Application Data Center
Depth 125.9
Fiber Category Singlemode (OS2)
Fiber Count 32
Height 11.8
Number of MTP Ports 4
Product Type Panels
Width 60.9

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny