Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

CIBES A5000 Half front - Adjacent

Číslo položky: a_5000_hf_a
Výrobce: Cibes Lift AB
Kategorie produktu: Platform lifts
Skupina produktu: A5000
Datum publikování: 2016-08-31
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Glass
Navrženo: Sweden
Vyrobeno: Sweden

BIMobject kategorie: Construction - Lifts
IFC klasifikace: Transport Element
UNSPSC název: Lift stations
UNSPSC kód: 47101533
Uniclass 1.4 Kód: JX10
Uniclass 1.4 Popis: Lift systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-80-50
Uniclass 2.0 Popis: Lift Systems
NBS Reference Kód: 80-50
NBS Reference Popis: Lift Systems

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny