Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

UDX-4K22

Číslo položky: UDX-4K22
Výrobce: Barco
Kategorie produktu: Rental & Staging
Skupina produktu: Large venue projectors
Šířka (mm): 660
Výška (mm): 350
Hloubka (mm): 830
Datum publikování: 2018-02-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Materiál hlavní: Metal
Sekundární materiál:
Navrženo: Belgium
Vyrobeno: Belgium
Hmotnost netto (Kg): 87.5

BIMobject kategorie: Electronics - Visual - Projectors
IFC klasifikace: Furniture
UNSPSC název: Multimedia projectors
UNSPSC kód: 45111609
Uniclass 1.4 Kód: JW2
Uniclass 1.4 Popis: Audio-visual
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Popis: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Popis: Audio visual furniture
NBS Reference Kód: 35-25-04
NBS Reference Popis: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
Číslo OmniClass: 23-37 21 15
Název OmniClass: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Název Hodnota
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny