| Číslo položky: | AZControl_AZ6CONTROLBOARD |
|---|---|
| Výrobce: | Airzone |
| Kategorie produktu: | AZControl |
| Skupina produktu: | Airzone Control |
| Šířka (mm): | 195 |
| Výška (mm): | 180 |
| Hloubka (mm): | 55.5 |
| Datum publikování: | 2017-11-17 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | |
| Technický popis: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6CONTROLBOARD.zip |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://bimobject.com/cs/airzone/product/azcontrol_az6controlboard
| Materiál hlavní: | |
|---|---|
| Sekundární materiál: | |
| Navrženo: | Spain |
| Vyrobeno: | Spain |
| Hmotnost netto (Kg): | 616 |
| BIMobject kategorie: | HVAC - Klimatizace |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Controller |
| UNSPSC název: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
| UNSPSC kód: | 40 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Popis: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kód: | 65-80 |
| NBS Reference Popis: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Číslo OmniClass: | 23-27 15 23 |
| Název OmniClass: | HVAC Controls |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Control Type | Equipments of air conditioning installation |
BIMobject®