| Číslo položky: | AirQ_RTHV_CFX |
|---|---|
| Výrobce: | Airzone |
| Kategorie produktu: | AirQ |
| Skupina produktu: | Air Grille |
| Datum publikování: | 2017-11-17 |
| Číslo vydání: | 1 |
| Typ: | Objekt |
| Produktu - url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Instrukce k instalaci: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RTHV_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certifikace produktu: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Technický popis: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RTHV.zip |
| Instruktážní video: | |
| GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://bimobject.com/cs/airzone/product/airq_rthv_cfx
| Materiál hlavní: | Aluminium |
|---|---|
| Sekundární materiál: | |
| Navrženo: | Spain |
| Vyrobeno: | Spain |
| BIMobject kategorie: | HVAC - Potrubní systémy |
|---|---|
| IFC klasifikace: | Distribution Control Element |
| UNSPSC název: | Air diffusers |
| UNSPSC kód: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Popis: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Popis: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Popis: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Kód: | 65-80 |
| NBS Reference Popis: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Číslo OmniClass: | 23-33 49 00 |
| Název OmniClass: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®