;

Curved slats grille -one direction_RLC1

Číslo položky: AirQ_RLC1_CFX
Výrobce: Airzone
Kategorie produktu: AirQ
Skupina produktu: Air Grille
Datum publikování: 2017-11-17
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
Extruded aluminum RLC1 supply grille. 26-mm standard frame. Horizontal and vertical moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone. Available in two different models: - RLC1: supply grille with moving horizontal curved slats, positioned in one direction.

Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
- 2x1. Damper covers 50% of the grille.
- Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)


Materiál hlavní: Aluminium
Sekundární materiál:
Navrženo: Spain
Vyrobeno: Spain

BIMobject kategorie: HVAC - Potrubní systémy
IFC klasifikace: Distribution Control Element
UNSPSC název: Air diffusers
UNSPSC kód: 40101505
Uniclass 1.4 Kód: JU30
Uniclass 1.4 Popis: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-65-80
Uniclass 2.0 Popis: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_65_80
Uniclass 2015 Popis: Air conditioning systems
NBS Reference Kód: 65-80
NBS Reference Popis: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Číslo OmniClass: 23-33 49 00
Název OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Název Hodnota
Finish white
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Finish white
Material Aluminum

BIMobject®