Publish your products
United States
English
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
alfagres/products/ccc87acb-4fad-4d86-8cbb-08d36c61385c
Home
Categories
Building Materials
Other Building Materials
Cerámica piso rocca
Available in United States
alfa para la vida real
Follow
Cerámica piso rocca
Cerámica decorativa en diseños marmolizados ideal para paredes de baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visua
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
225027916
Product family
Ceramic tiles
Product group
Natural stone finish
Type
Object (single object)
Date of publishing
2024-10-30
Edition number
1
Width (mm)
305
Depth (mm)
305
Links
Links
Product url
https://www.alfa.com.coceramica-piso-rocca-000000000225027916/p
Related
Related
Material main
Ceramics
Material secondary
Ceramics
Designed in
Colombia
Manufactured in
Colombia
Classification
Classification
BIMobject Category
Building Materials - Other Building Materials
Similar products
alfa para la vida real
Rejilla canal piscina arena
Download
alfa para la vida real
Step 1M BH1
Download
alfa para la vida real
Cerámica piso madera oporto
Download
alfa para la vida real
Cerámica pared brick metro brillante lilac
Download
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Download
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Download